Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
    dormakaba

    Self-Boarding Gate Argus HSB-M03

    • Durchgangsbreite = 540 mm
    • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
    • Standfüße vorbereitet für den Einbau eines Absperrbandes, Mulde vorhanden.
    • Zwei Türflügel aus PETG farblos, lichtgraue Quadrate, Oberkante 1.000 mm.
    • Gesamtbreite = 990 mm
    • Schleusenhöhe = 1520 mm
    • Schleusenlänge = 1700 mm
    • Sicherheits- und Schutzsensorsystem inklusive Gepäckdetektion.
    • Sicherheitsverglasung ESG 10 mm in den Leitelementen. Trennscheibe ESG 10 mm
    • matt für A4-Papier.
    • Ohne Ausbruch für den Drucker.
    • LVDS 7" Display
    • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
    • Bediengehäuse Edelstahl seidenmatt
    • Freigabe in Einlassrichtung nach Autorisation
    • Ausgang immer geschlossen
    • Typ 2 Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe / 2 Richtungen
    • elektronisch gesteuert, Antriebe im Schwenkrohr eingebaut.
    • Signalanlage (Pfeil-Kreuz-Piktogramm) auf Zugangsseite.
    • Akustisches Signal bei unberechtigtem Zutritt.
    • Abschließbare Komponenten mit Kaba Schließzylinder für Wartungsklappe und
    • Vierkant für Druckerklappen.
    • Fehlverhalten beim Boarding (Schleuse für 5 Sekunden blockieren)
    • Standard Tailgating
    • IPC CV05 4GB RAM
    • Bei Netzausfall: Türflügel frei beweglich!
    • Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert.
    • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
    • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt.
    • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
    • Schutzart Gehäuse IP32, netzspannungsführende Komponenten IP42
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArgus_HSB-M03
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1520
    • Breite (mm)990
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit