Speedgate Turnstile Argus V60
dormakaba

Speedgate Turnstile Argus V60

Google-Übersetzung,

Der neue Argus V60 verfügt über moderne Sensortechnologie (SensLib). Es handelt sich um eine besonders kompakte und elegante Sensorbarriere, die Architekten und Nutzern mehr Freiheiten bietet, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die neue Sensortechnologie des Argus V60 begünstigt das kompakte Design mit einer Gehäusetiefe von nur 240 mm und ermöglicht eine Lösung dort, wo normalerweise Platzmangel herrscht. Der neue Argus V60 gibt somit Raum für die Fantasie der Architekten und die Raumnutzung der Eigentümer.

Die Installation der Leseeinheiten erfolgt auf die gleiche Weise wie bei den anderen Versionen der Argus-Produktreihe. Sensorbarrieren von dormakaba eröffnen den Weg zu mehr Freiheit in Form, Verarbeitung und Funktionalität.

Spezifikation
    • Sensor-monitored passage width up to 1000 mm enables barrier-free access
    • Variable door leaf heights of 990 mm as well as 1,200 mm (top edge)
    • Modular, user-optimized reader installation
    • Use in escape and rescue routes with certified SafeRoute escape route system
    • Reliable separation and safety sensor technology, now further developed and in a new compact design
    • Particularly compact design with a housing depth of only 240 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArgus_V60
  • ProduktfamilieArgus
  • ProduktgruppeSensor Barriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien