Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Folding Door, FFT Flexgreen Corridor Mount Unilateral L2R Wall-Hosted

Unique ref.: FFT_FlexGreen_Corridor-Mount_Unilateral-L2R_Wall-Hosted
Marke: dormakaba
Produkt Familie: Doors
Produkt Gruppe: Folding Doors
Breite (mm): 1240
Höhe (mm): 2500
Publishing Datum: 2020-01-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Die Faltflügeltür FFT FLEX Green ist besonders bei begrenztem seitlichen Bauraum geeignet. Sie ermöglicht Öffnungsweiten bis zu 2,4 m und Durchgangshöhen bis 2,5 m. Außergewöhnlich gute thermische Isolation, verbunden mit sehr leisem und dynamischen Laufverhalten zeichnen diese Tür aus. 

  • Große Öffnungsweiten 
  • Hohe Energieeffizienz 
  • UD-Wertberechnung 
  • Windlastregelung
  • Leises und dynamisches Laufverhalten  Für Flucht- und Rettungswege 


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Faltschiebetüren
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Malaysia
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Vietnam
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • United Arab Emirates
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Doors - Folding

Name Wert
Maximum Door Width 1059 mm — 1459 mm
Opening Height 2100 mm — 2500 mm
Opening Width 840 mm — 1240 mm

BIMobject®