Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die hochbelastbare Ausstiegsvorrichtung der Serie 9000 bietet eine überragende Haltbarkeit, während die leichtgängige Touchbar-Baugruppe mit reduziertem Vorsprung die Fanggefahr minimiert.

Bei Doppeltüren, bei denen nur gelegentlich eine Öffnung über die gesamte Breite erforderlich ist, werden abnehmbare Pfosten verwendet. Türen sind mit Randausstiegsvorrichtungen ausgestattet und funktionieren normalerweise als Einzeltüren. Stahl- und Aluminiumpfosten sind in Längen von 8 Fuß oder 10 Fuß erhältlich.

Verfügbar mit motorisiertem Riegelrückzug (MLR).

  • Robustes Guss-Chassis, erhältlich mit breitem oder schmalem Holm
  • Antimikrobiell geschützte Beschichtung
  • Motorischer Fallenrückzug (MLR) verfügbar
  • Entspricht dem NFPA Life Safety Code und AD
  • CBC-konforme Option (BF) für eine maximale Betätigungskraft von 5 Pfund (9300, 9500, 9700)
  • Der motorisierte Riegelrückzug verfügt über einen flüsterleisen Motor und arbeitet leise


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • ProduktfamilieSecurity & Safety
  • ProduktgruppePanic Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)1285
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit