Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250
Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250
Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250
Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250
Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250
    dormakaba

    Drehflügeltürantrieb ED100 / ED250

    • Elektromechanische Drehflügeltürantrieb
    • Die elektromagnetischen Drehflügeltürantriebe ED 100 und ED 250 im Contur Design sind innovativ und einfach in der Handhabung. Der Antrieb der neuesten Generation fügt sich durch seine geringe Höhe von nur 7 cm dezent ins Erscheinungsbild moderner als auch klassischer Türengestaltung ein. Sein leises Laufverhalten wird dabei kaum wahrgenommen.
    • Abmessungen 685 x 70 x 130 mm
    • Max. Türgewicht 160 kg (ED 100), 400 kg (ED 250), jeweils Abhängig von der Türblattbreite
    • Max. Türbreite 1100 mm (ED 100), 1600 mm (ED 250)
    • Max. Öffnungswinkel 110°
    • Offenhaltezeit 0 bis 30 Sekunden
    • Öffnungsunterstützung Power Assist - barrierefreie Begehung nach DIN 18040, DIN SPEC 1104
    • Aktive Windlastregelung im Automatikmodus
    • Baumustergeprüft gemäß DIN 18650
    • Umwelt-Produktdeklaration (EPD) verfügbar
    • Temperatur Management Programm - zuverlässigen Betrieb bei langer Lebensdauer
    • Zuverlässig bei besonders tiefen Temperaturen
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-door-operator_ED100_ED250
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeSwing Door Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)685
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit