Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Talos RDR-C03
Revolving Door Talos RDR-C03
Revolving Door Talos RDR-C03
Revolving Door Talos RDR-C03
    dormakaba

    Revolving Door Talos RDR-C03

    • Gesamthöhe = 2.300 mm; Durchgangshöhe = 2.100 mm; Korpusoberteil 200 mm
    • Korpusseitenteile mit Glasfüllung VSG 8 mm, alternativ metallverkleidet.
    • Thermische Trennung der Korpusteile in der Fassadenebene.
    • Sicherheitsleisten an den Gegenschließkanten.
    • Obere staubdichte Abdeckung aus Aluminiumblech roh.
    • Zwei Wartungsklappen im unteren Deckenblech (bei Option BV äußere
    • Wartungsklappe durch bauseitigen Profilhalbzylinder abschließbar).
    • Türflügelkreuz vierflügelig 180°, zentrisch gelagert, Fluchtwegfunktion (Überwindungsschutz ca.
    • 2.000 Nm), Ansteuerung über inneren Not-Halt Schalter. Inklusive Break-Out-
    • Symbolen zum Aufkleben auf die Türflügel. Fluchtwegfunktion: Prüfnummer
    • 07 780 553606 (TÜV Nord). Umlaufende Leichtmetallprofile T56 mm mit
    • Dichtbürsten.
    • Bügelgriffe schwarz.
    • Horizontale und vertikale Sicherheitsleisten an den Türflügeln.
    • Zwei Stangenschlösser zum Verriegeln des Türflügelkreuzes nach oben und unten.
    • Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
    • Vollautomat K8-SA1 mit OPL 01 (bei Option "BV1" stromlos offen sinnvoll) und
    • KGB-Fluchtwegmodul.
    • Loslauf durch Infrarot-Sensoren.
    • Reversiertaster in den Durchtrittssegmenten.
    • Ein Not-Halt Schalter (Innen) angebaut am Eckprofil. Bei vorhandenem
    • außenlaufenden Nachtverschluss auf Standsäule oder Nachtverschlussflügel
    • montiert (elektrischer Anschlusssatz NV erforderlich).
    • Zwei Taster Ø 20 für mobilitätseingeschränkte Personen.
    • Not-Halt Schalter auf der Innenseite mit zusätzlicher Funktion
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTalos_RDR-C03
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit