Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13612705 CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 200 mm
13612705 CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 200 mm
13612705 CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 200 mm

    CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 200 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
      • Ausladung 200 mm
      • rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
      • Armaturenhöhe 125 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 108 mm
      • Bohrungsdurchmesser 35 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13612705
    • ProduktfamilieCL 1
    • ProduktgruppeCL.1
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit