Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13672780 MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm
13672780 MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm
13672780 MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm
13672780 MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm

    MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage Ausladung 280 mm

      • Ausladung 280 mm
      • Schwall
      • Höhe gesamt 830 - 900 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
      • Schubrosette 130 x 130 mm
      • Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet

      Benötigtes Zubehör : 3594597090 UP-Bodenbefestigung

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer13672780
      • ProduktfamilieMEM
      • ProduktgruppeMEM
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)4.44
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011421
      • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit