Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13801845 Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm
13801845 Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm
13801845 Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm

    Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Lissé Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 210 mm

      • Ausladung 210 mm
      • runder Normalstrahl
      • Bohrungsdurchmesser 37 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Steckanschluss-Montage
      • Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • WRAS: 1702021

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in platin matt, schwarz matt, chrom matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13801845
    • ProduktfamilieLisse
    • ProduktgruppeLISSÉ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit