Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25964979 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm
25964979 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm
25964979 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm
25964979 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm
    Dornbracht

    25964979 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm

    Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm

    Spezifikation
    • Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Schwallauslauf für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 235 mm

      • Ausladung 235 mm
      • Auslauf: Schwall
      • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
      • Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
      • Brausehalter
      • automatische Umstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 845 mm
      • Höhe bis Einhebelmischer 604 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 835 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss Auslauf max. 26,5 l/min
      • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min

      Das Standrohr ist in weiß.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet

      Benötigtes Zubehör : 3594897090 UP-Bodenbefestigung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25964979
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit