Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Google-Übersetzung,
    Tara. Wannenbrausegarnitur für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage 220 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27512882
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeTub faucets - Deck mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit