Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
    Dornbracht

    27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Handbrausegarnitur mit Abdeckplatte
    Spezifikation
    • Dornbracht Hand shower set with cover plate

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte 

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27818980FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit