Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Handbrause mit einer Strahlart 100 mm
    Spezifikation
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28015979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Hand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit