Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
    Dornbracht

    28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm

    Google-Übersetzung,

    Dornbracht Brausekopf mit drei Strahlarten 6-1/8"

    Spezifikation
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 6-1/8"

      • 6-1/8" Projection
      • swivels 18°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28505979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Shower heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit