Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Einhand-Wannenmischer für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • rosette 60 x 60 mm
      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29300670
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit