Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Einhand-Bidetmischer mit Ablaufgarnitur 130 mm
    Spezifikation
    • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

      • 130 mm projection
      • fixed spout
      • ball-joint pivotable through 30°
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 188 mm
      • height up to aerator 77 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33600670
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeBidet faucets - Bidet faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit