Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
34459892 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
Dornbracht

34459892 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

Google-Übersetzung,

34459892 Showerpipe mit Brausethermostat ohne Handbrause

Spezifikation
  • 34459892 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    • shower with fixed riser projection 452 mm
    • overhead shower: rain flow
    • rain shower Ø 220mm
    • rain shower with anti-scale system
    • max. rainshower flow 8.6 l/min
    • rotary diverter with volume control and shut-off function
    • slide-on rosettes Ø 70 mm
    • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 963mm
    • height of fittings up to top edge of elbow 1267mm
    • gauge 150 mm - 13 mm
    • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
    • 1/2" connection
    • slide bar
    • Pipe diameter 23.5 mm

    This article does not include a hand shower!
    Intrinsic protection against back flow.

    Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34459892
  • KollektionsreihenGeneric
  • KollektionShowers - Exposed shower sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)7.31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
Andorra
Vereinigte Arabische Emirate
Angola
Argentinien
Amerikanisch-Samoa
Belize
Albanien
Afghanistan
Burkina Faso
Bolivien
Australien
Costa Rica
Österreich
Armenien
Burundi
Brasilien
Cookinseln
Kuba
Åland
Aserbaidschan
Benin
Chile
Fidschi
Dominikanische Republik
Bosnien und Herzegowina
Bangladesch
Botsuana
Kolumbien
Föderierte Staaten von Mikronesien
Guatemala
Belgien
Bahrain
Demokratische Republik Kongo
Ecuador
Guam
Honduras
Bulgarien
Brunei Darussalam
Zentralafrikanische Republik
Falklandinseln (Malvinen)
Kiribati
Haiti
Weißrussland
Bhutan
Kongo
Französisch-Guyana
Marshallinseln
Jamaika
Schweiz
Kokosinsel (Keeling)
Elfenbeinküste
Guyana
Nördliche Marianen
Mexiko
Zypern
China
Kamerun
Peru
Neukaledonien
Nicaragua
Tschechische Republik
Weihnachtsinsel
Kap Verde
Paraguay
Norfolkinsel
Panama
Deutschland
Georgien
Dschibuti
Suriname
Nauru
El Salvador
Dänemark
Hongkong
Algerien
Uruguay
Niue
Estland
Indonesien
Ägypten
Venezuela
Neuseeland
Spanien
Israel
Westsahara
Französisch-Polynesien
Finnland
Indien
Eritrea
Papua-Neuguinea
Färöer
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Äthiopien
Pitcairninseln
Frankreich
Irak
Gabun
Palau
Vereinigtes Königreich
Iran
Ghana
Salomonen
Guernsey
Jordanien
Gambia
Tokelau
Gibraltar
Japan
Guinea
Osttimor
Griechenland
Kirgisistan
Äquatorialguinea
Tonga
Kroatien
Kambodscha
Guinea-Bissau
Tuvalu
Ungarn
Nordkorea
Kenia
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Irland
Südkorea
Komoren
Vanuatu
Isle of Man
Kuwait
Liberia
Wallis und Futuna
Island
Kasachstan
Lesotho
Samoa
Italien
Laos
Libyen
Jersey
Libanon
Marokko
Liechtenstein
Sri Lanka
Madagaskar
Litauen
Myanmar (Birma)
Mali
Luxemburg
Mongolei
Mauretanien
Lettland
Macao
Mauritius
Monaco
Malediven
Malawi
Moldawien
Malaysia
Mosambik
Montenegro
Nepal
Namibia
Mazedonien (EJRM)
Oman
Niger
Malta
Philippinen
Nigeria
Niederlande
Pakistan
Réunion
Norwegen
Palästina
Ruanda
Polen
Katar
Seychellen
Portugal
Saudi-Arabien
Sudan
Rumänien
Singapur
Sankt Helena
Serbien
Syrien
Sierra Leone
Russland
Thailand
Senegal
Schweden
Tadschikistan
Somalia
Slowenien
Turkmenistan
Südsudan
Svalbard und Jan Mayen
Türkei
São Tomé und Príncipe
Slowakei
Taiwan
Swasiland
San Marino
Usbekistan
Tschad
Ukraine
Vietnam
Togo
Vatikanstadt
Jemen
Tunesien
Tansania
Uganda
Mayotte
Südafrika
Sambia
Simbabwe