Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control

    Google-Übersetzung,
    Lissé Unterputz-Thermostat mit zweistufiger Lautstärkeregelung
    Spezifikation
    • Lissé Concealed thermostat with two function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36426845FF0010
      • ProduktfamilieLisse
      • ProduktgruppeLISSÉ
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)1.52
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit