Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Google-Übersetzung,
    Madison xTOOL Unterputzthermostat ohne Lautstärkeregler 3/4"

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36503977
      • ProduktfamilieMadison
      • ProduktgruppeMADISON
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)1.18
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit