Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
    Dornbracht

    36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray

    Google-Übersetzung,
    WATER FAN vertikal Verdeckte Körperbrause
    Spezifikation
    • WATER FAN vertical Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Vertical jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35206970-900010 Rough -

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36513979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Spa Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit