Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    Google-Übersetzung,
    WASSERPUNKTE Verdeckter Körperspray

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36515979
      • ProduktfamilieGeneric
      • ProduktgruppeShowers - Spa Showers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)0.7
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011383
      • ETIM-NameShower head
      • UNSPSCNamePlumbing fixtures
      • UNSPSCCode3018
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
      • Klassifizierung22 40 00
      • Format2014TitelPlumbing Fixtures
      • OmniClassNummer23-31 17 19
      • OmniClassTitelShower Head Fixtures
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit