Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36860811-00 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm
36860811-00 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm
36860811-00 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm
36860811-00 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm
    Dornbracht

    36860811-00 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm

    Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Ausladung 160 mm

      Kontaktieren Sie Dornbracht

      Spezifikation
        • Ausladung 160 mm
        • starrer Auslauf
        • rechteckiger luftangereicherter Strahl
        • Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
        • Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
        • Rosette für Mischer 80 x 80 mm
        • Durchfluss max. 4,5 l/min
        • bleifrei

        Verfügbar in chrom, platin matt, messing gebürstet, Dark platinum matt

        Benötigtes Zubehör : 3586097090 UP-Wand-Einhandbatterie 

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36860811
      • ProduktfamilieCYO
      • ProduktgruppeCYO
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)1.54
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationVentil
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit