Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

  • Abschottung von Ver- / Entsorgungsleitungen
  • Für brennbare und nichtbrennbare Rohre
  • Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Gas Heizung, Kälte, Druckluft, Sprinkler
Spezifikation
  • ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS (M)LAR VON ROHREN

    UND KABELN:

    • Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss Ø ≤ 160 mm
    • Aluminium Ø ≤ 32 mm
    • Kunststoff, Kunststoff-Verbund Ø ≤ 32 mm
    • Einzelne Kabel und Lichtwellenleiter

    ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS P-3138/0325-MPA BS

    VON ROHREN AUS:

    • Stahl, Edelstahl (Wand / Decke) Ø ≤ 88,9 mm / ≤ 60,3 mm
    • Kupfer, Guss (Wand / Decke) Ø ≤ 54,0 mm / ≤ 42,0 mm
    • Inkl. Synthese-Kautschuk-Dämmung (genauen Typ siehe abP), Dämmstärke ≤ 56,0 mm

    MONTAGEBEDINGUNGEN

    • in Decken mit einer Dicke

    (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

    •  in Wänden mit einer Dicke

    (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

    Die Anforderungen der jeweils gültigen MLAR insbesondere die Abstandsregelungen müssen berücksichtigt werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercartridge
  • ProduktfamilieCuraflam®-Brandschutzsysteme
  • ProduktgruppeCuraflam® Brandschutzssysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-13 25 13 13 13
  • OmniClassTitelFire Safing Sealants