Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

  • Abdichtung von Durchdringungen
  • Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
  • hohe Variabilität
  • mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck – auch mit Akkuschrauber montierbar
  • mit DDE (DOYMA DIAMETER EXTENSION). Steckbare Module ermöglichen die werkzeugfreie Anpassung an
    verschiedene Leitungsdurchmesser.
  • dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
  • Blindverschluss integriert, spätere Belegung problemlos möglich
  • höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip

Sortiment: Dichtringe Pressringdichtung Ringraumdichtung Dichtungseinsatz Dichteinsatz Abdichtung DOYMA Senso Dichtungseinsatz

Spezifikation
    • nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft ohne radiale
    • Last nach 4.3.2 (Nr. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • gas- und wasserdicht
    • Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
    • Abwinklungen der Medienrohre bis 8º möglich
    • Aufnahme axialer Bewegungen
    • 45 mm Dichtbreite
    • DN 100 abdichtend blind und von 20 - 63 mm 
    • DN 200 abdichtend blind und von 108 - 160 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCuraflex-Nova-Multi
  • ProduktfamilieDichtungssysteme
  • ProduktgruppeCuraflex® Nova Dichtungssysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-13 25 13 13 13
  • OmniClassTitelFire Safing Sealants