Curaflex Nova® Senso

Curaflex Nova® Senso

  • Abdichtung von Durchdringungen
  • Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
  • Ideal für flexible Rohre
  • mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck –auch mit Akkuschrauber montierbar
  • mit STS für die schonende Abdichtung, dadurc
  • Ideal für flexible vorisolierte Kunststoffrohre und flexible Kabelschutzrohre
  • Dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
  • Höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip

Sortiment: Dichtringe Pressringdichtung Ringraumdichtung Dichtungseinsatz Dichteinsatz Abdichtung DOYMA Senso Dichtungseinsatz

Spezifikation
    • nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 in DN 200
    • ohne radiale Last nach 4.3.2 geprüft
    • (Nr. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • gas- und wasserdicht
    • Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
    • Abwinklungen der Medienrohre bis 8º möglich
    • 45 mm Dichtbreite
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCuraflex-Nova-Senso
  • ProduktfamilieDichtungssysteme
  • ProduktgruppeCuraflex® Nova Dichtungssysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-13 25 13 13 13
  • OmniClassTitelFire Safing Sealants