Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Google-Übersetzung,
    • Lässt sich leicht öffnen und zusammenklappen.
    • Lässt sich flach zusammenklappen für bequeme Aufbewahrung und Transport.
    • Werkzeuglose Einrichtung (Abbildung A - F).
    • Sitz und Deckel aus strapazierfähigem Kunststoff.
    • Die geschweißte Konstruktion aus grau pulverbeschichtetem Stahl erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit.
    • Kunststoffarme für zusätzlichen Komfort.
    • Wird komplett mit 7,5 qt Toiletteneimer, Abdeckung und Spritzschutz geliefert.
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie.
    • Piggy-Back-Etikett auf dem Hängeetikett des Produkts.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Spezifikation
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • ProduktfamilieCommode
    • ProduktgruppeFolding Bedside
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit