Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Google-Übersetzung,
    • Werkzeuglose Montage von Rücken, Beinen und Arm (Abbildung A - C).
    • Die A-Frame-Konstruktion sorgt für Stabilität.
    • Langlebige Sitzbank und Rückenlehne aus blasgeformtem Kunststoff.
    • Höhenverstellbar in ½"-Schritten mit einzigartigen "Dual Column"-Verlängerungsbeinen.
    • Wendbar für jedes Badezimmer.
    • Der klemmfreie Hebel ermöglicht das Herunterdrücken von Druckstiften, ohne die Finger einzuklemmen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Spezifikation
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • ProduktfamilieTransfer Bench
    • ProduktgruppeTub Transfer
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit