Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Google-Übersetzung,
    • Das Delta 1000 ist wirklich universell, da der Bettrahmen mit den alten und neuen Bettenden von Drive und den meisten anderen Herstellern verwendet werden kann.
    • Die am Fußteil montierte Übergangsbox ist der Schlüssel zur Austauschbarkeit (Abbildung A).
    • Mit der Übergangsbox können Sie die Drehung der High/Low-Welle ändern.
    • Das Kopfteil ist höher als das Fußteil, um besser zur Inneneinrichtung zu passen (Abbildung B).
    • Die Holzmaserungsplatten sind bruch- und kratzfest.
    • Das Fußteil wiegt 50 % weniger als herkömmliche Fußteile, um Lieferungen sicher und einfach zu machen.
    • Nach der Installation verbleibt der Hoch-/Tiefschacht am Bett, um Verlust oder Vergessen bei zukünftigen Installationen zu vermeiden (Abbildung C).
    • Etiketten und farbcodierte Federn gewährleisten eine genaue Installation der Seitenschienen für die Patientensicherheit (Abbildung D).
    • Der einzigartige Motor ist vollständig in sich geschlossen, um Gewicht und Lärm zu reduzieren.
    • Die Motorbaugruppe kann installiert und entfernt werden, während der Patient im Bett liegt.
    • Bett, Seitengitter und Matratze sind von SGS, einer national anerkannten Prüfeinrichtung, sicherheitsgeprüft. Erfüllt alle geltenden FDA-Richtlinien zum Einklemmen.
    • Der Motor ist UL-zugelassen.
    • Im Falle eines Stromausfalls kann eine 9-Volt-Batterie, die sich in der Handsteuerung befindet, das Kopf- und Fußteil neunmal absenken. Keine Kurbel erforderlich.
    • Das neue und verbesserte Handbediengerät verfügt über große, einfach zu bedienende Bedienelemente (Abbildung E).
    • Das Bett wird in zwei Kartons versendet.
    • Die Kanalrahmenkonstruktion bietet überlegene Festigkeit und reduziertes Gewicht.
    • Verzinktes Federdeck.
    • Verlängerungskit erhältlich (Modell-Nr. 15030EXTKIT) verlängert die Länge von 80" auf 84".
    • Zum Patent angemeldet.
    • Gewichtskapazität 450 lbs.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #ElectricBed #ElectricBedFullRails

    Spezifikation
    • Bed Height Maximum With Casters: 24"
      Bed Height Minimum Without Casters: 12.75"
      Carton Shipping Weight: 182 lbs.
      Unit Dimensions: 36" (W) x 88" (L)
      Warranty: (Original Purchaser) 5 Years on Motor and Hand Control, Limited Lifetime on Welds and Frame, 1 Year on All Other Parts and Components
      Weight: 169 lbs.
      Weight Capacity: 450 lbs
      Bed Height Min wo caster: 12.75"
      Bed Height Max w casters: 21.5"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-15033-Delta-Ultra-Light-Full-Electric-Bed
    • ProduktfamilieElectric Bed
    • ProduktgruppeFull Electric
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit