Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Google-Übersetzung,
    • Einfache, werkzeuglose Montage.
    • Leicht zu öffnen und zu falten für Aufbewahrung und Transport.
    • Sitz und Deckel aus strapazierfähigem Kunststoff mit Schnappverschluss.
    • Pulverbeschichtete Stahl-Schweißkonstruktion.
    • Kunststoffarme für zusätzlichen Komfort.
    • Inklusive 7,5 qt Toiletteneimer mit Tragegriff, Abdeckung und Spritzschutz.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Spezifikation
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • ProduktfamilieCommode
    • ProduktgruppeFolding
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit