Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieser elegante 1-Liter-Spender ist Teil der Plasma-Reihe von Spendern und wird selbst die geschäftigsten Waschräume bedienen.

    Das versenkte Schloss trägt dazu bei, die schlanken Linien des Designs beizubehalten.

    Die große Füllkapazität von 1 l lässt sich leicht mit der Seifenformulierung Ihrer Kunden nachfüllen. Der Schlüssel ist bei allen Spendern der Plasma-Reihe gleich und hält den Nachfüllvorgang für die Wartungsteams einfach.

    Der Push-Spendermechanismus vermeidet Druck auf Wandbefestigungen, um sicherzustellen, dass er fest in Position bleibt.

    Erhältlich in gebürsteter, polierter oder weißer Pulverbeschichtung.

    Spezifikation
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • ProduktfamilieWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • ProduktgruppeWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)112
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit