Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    Google-Übersetzung,

    VINYLASTIC® Premium ist ein VOC-freier, geruchsarmer, wasserbasierter Acryl-Versiegler, der speziell für neue Gipskartonplatten im Innenausbau von Wohn-, Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern entwickelt wurde. Die schnelltrocknende Formel versiegelt poröse Gipsoberflächen und gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus, sodass die Deckschicht mit gleichmäßigem Glanz und einheitlicher Farbe aufgetragen wird.

    VINYLASTIC® Premium wurde speziell für Projekte mit hohem Produktionstempo entwickelt und trocknet so schnell, dass eine Fertigstellung am selben Tag möglich ist. Dadurch werden Terminrisiken bei Mieterausbauten und Übergabearbeiten minimiert. Dank seiner VOC-freien und geruchsarmen Eigenschaften sorgt es für ein angenehmes Raumklima in Renovierungsräumen und unterstützt Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen. Die Anwendung erfolgt mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät. Bei Bedarf können bis zu 60 ml pro 3,8 Liter mit Dunn-Edwards ZTC Zero VOC-Farbmittel abgetönt werden.

    Spezifikation
    • VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer — Zero VOC water-based acrylic sealer for new drywall. Coverage approximately 250–300 sq ft per gallon. Color: White; tintable up to 2 fl oz of Dunn-Edwards ZTC Zero VOC colorant per gallon. Application by brush, roller, or airless spray. Same-day finishing.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervinylastic-premium-interior-wall-sealer
    • ProduktfamiliePaint
    • ProduktgruppeInterior Wall Sealer / Primer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen