Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    Google-Übersetzung,
    D 10RF - Dehnfugenprofil für Wände und Decken aus Aluminium / TPE zur Montage auf dem Belag Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX D 10RF aus Aluminium mit thermoplastischer Elastomereinlage zur Bewegungsaufnahme sind speziell für die nachträgliche Montage an Wänden und Decken in Krankenhäusern, Einkaufszentren konzipiert Einkaufszentren oder Büros. Beispiele geeigneter Untergründe sind Beton, Fliesen oder Gipskartonplatten. Die Profile sind in verschiedenen Breiten erhältlich.
    Spezifikation
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 125 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDFA_D10RF_3012-300
    • ProduktfamilieExpansion joint profile
    • ProduktgruppeExpension joint profile for retrofitting mounting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)3000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElastomer
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit