Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
    DURAL

    DURAFLEX Z 10

    Google-Übersetzung,
    Z 10 - Aluminium / TPE Dehnfugenprofil zum Einbau in den Bodenbelag (integriert) Die DURAFLEX Dehnfugenprofile der Serie Z 10 wurden speziell für den Einsatz innerhalb von Gebäuden entwickelt, die nur von Fußgängern oder je nach Ausführung auch von leichten Fahrzeugen genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Häuser, Wohnungen, Schulen oder Hotels. Die Profile aus Aluminium mit thermoplastischer Elastomereinlage zur Bewegungsaufnahme werden in den Bodenbelag eingebaut. Es stehen Varianten für Fugenbreiten von 30 mm - 80 mm und Bodenbelagshöhen von 30 mm - 50 mm zur Verfügung. In der Version Z 10RF ist das Profil zur nachträglichen Montage am Bodenbelag erhältlich.
    Spezifikation
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 32 mm Standard height: 35 mm; 26 mm and 50 mm available Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: light vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDFA_Z10_3035-300
    • ProduktfamilieExpansion joint profile
    • ProduktgruppeExpension joint profile for integrated mounting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)3000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElastomer
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit