Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
    DURAL

    DURAFLEX Z 110SI

    Google-Übersetzung,
    Z 110 SI – Schwerlast-Dehnfugenprofil aus Stahl zum nachträglichen Einbau in den Bodenbelag Das DURAFLEX Z 110SI-Dehnfugenprofil ist speziell für hochbelastete Böden in Hochregallagern, Fabrik- oder Industriegebäuden und anderen stark frequentierten Bereichen konzipiert. auch im Freien. Es besteht komplett aus Stahl und wird in den Bodenbelag eingelassen.
    Spezifikation
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 200 mm Nominal height: 28 mm Length: 200 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 600kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 20 cm on the profile
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDFA_Z110SI_5028-200
    • ProduktfamilieExpansion joint profile
    • ProduktgruppeExpension joint profile for subsequent installation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)2000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit