Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
    DURAL

    DURAFLEX Z 40

    Google-Übersetzung,
    Z 40 – Hochbelastbares Aluminium-Dehnfugenprofil zum Einbau in den Bodenbelag (integriert) Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX Z 40 sind komplett aus hochwertigem Aluminium gefertigt und für Bereiche mit hoher Beanspruchung und Verkehrsbelastung im Außenbereich konzipiert. Einsatzgebiete sind Parkhäuser sowie Gewerbe- oder Industriebauten. Die Profile werden in den Bodenbelag eingebaut. Es sind Varianten für Fugenbreiten von 50 mm und 80 mm und Bodenbelagshöhen von 30 mm - 70 mm erhältlich. In der Ausführung Z 40RF ist das Profil zur nachträglichen Montage am Bodenbelag erhältlich.
    Spezifikation
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 110 mm Nominal height: 50 mm; 30 mm, 40 mm, 60 mm and 70 mm are available Length: 400 cm Movement capacity: 32 mm (+/- 16 mm) Load bearing: 300kN vehicle, 65 kN forklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDFA_Z40_8050-400
    • ProduktfamilieExpansion joint profile
    • ProduktgruppeExpension joint profile for integrated mounting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)4000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit