Island Countertop
Durat

Island Countertop

Google-Übersetzung,
Durat zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Mineralwerkstoffmaterial aus, das sorgfältig für die Herstellung lebendiger, langlebiger Arbeitsflächen, Waschbecken und Wannen entwickelt wurde, die sowohl Ästhetik als auch Funktionalität neu definieren. Diese Oberflächen zeichnen sich durch ihre porenfreie Beschaffenheit und ihr nahtloses Erscheinungsbild aus und gewährleisten eine mühelose Wartung und die Freiheit, sie entsprechend Ihren individuellen Vorlieben anzupassen. Was Durat auszeichnet, ist sein Engagement für Nachhaltigkeit. Durat besteht zu bis zu 28 % aus recyceltem Hartplastik, das aus umgeleiteten Abfallströmen stammt, und liefert nicht nur außergewöhnliche Leistung, sondern setzt sich auch für umweltbewusste Praktiken ein. Wenn Sie sich für Durat entscheiden, tragen Sie zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und verwandeln recycelte Materialien in schöne, funktionale Oberflächen. Im Einklang mit seinem Engagement für eine Kreislaufwirtschaft geht Durat beim Thema Nachhaltigkeit noch einen Schritt weiter. Das Material ist zu 100 % recycelbar und durch das innovative Rücknahmeprogramm von Durat können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Durat-Oberflächen am Ende ihres aktuellen Lebens ein neues Leben finden. Dies minimiert nicht nur den Abfall, sondern spiegelt auch Durats Vision eines nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Ansatzes bei Design und Herstellung wider. Erleben Sie die Synergie von Stil, Langlebigkeit und Umweltverantwortung bei Durat – wo modernstes Design auf das Engagement für eine umweltfreundlichere Zukunft trifft.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerisland-countertop
  • ProduktfamilieSolid Surface
  • ProduktgruppeCountertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • Klassifizierung12 36 61.16
  • Format2014TitelSolid Surfacing Countertops