Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set Chrom Hochglanz - MH4210008
Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set Chrom Hochglanz - MH4210008
Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set Chrom Hochglanz - MH4210008
Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set Chrom Hochglanz - MH4210008
    DURAVIT AG

    Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set Chrom Hochglanz - MH4210008

    • 2 Griffe
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Unterputzmontage - für einen modernen Look
    Spezifikation
    • Duravit Manhattan Einhebelmischer Unterputz Set, Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 24 l/min, Form Rosette: Eckig, 125x171 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile - MH4210008010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanhattan-single-lever-mixer-concealed-set-mh4210008
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeSingle lever mixer concealed set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)171
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011327
    • ETIM NameBuilt-in mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets