Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
duravit/products/a74c66ef-5087-4dc5-8b9d-337d4369d721
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
Brausen und Zubehör Brausearm Bronze Gebürstet - UV0670025
Verfügbar in Vereinigte Staaten
DURAVIT AG
Folgen
Brausen und Zubehör Brausearm Bronze Gebürstet - UV0670025
Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
Download
Spezifikation
Spezifikation
Duravit Brausen und Zubehör Brausearm, Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Bronze Gebürstet, Form Rosette: Rund - UV0670025004
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
shower-arms-uv0670025
Produktfamilie
Accessories
Produktgruppe
Shower arms
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2025-04-09
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
65
Breite (mm)
65
Tiefe (mm)
200
Links
Links
Produkt url
http://pro.duravit.de/p/UV0670025
Installationinstruktionen
https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2/3/Duravit_MI_2324890.pdf
Technische Beschreibung
https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dpi72/3/0/Duravit_TD_3005302_72.jpg|https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dpi72/3/0/Duravit_TD_3005301_72.jpg
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
0.186
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM Code
EC010905
ETIM Name
Shower connecting piece
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
Ähnliche Produkte
DURAVIT AG
DuraStyle Basic Stand WC 218209
4.1
(
257
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
3.9
(
107
)
Download
DURAVIT AG
Vero Aufsatzbecken 045260
4.2
(
112
)
Download
DURAVIT AG
Waschtisch 236375
4.2
(
13
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Handwaschbecken 073245
4.2
(
68
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967
4.6
(
5
)
Download