Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Google-Übersetzung,
Staumaterialträger, Staumaterialregale und Plattformen
  • Die offene Drahtkonstruktion ermöglicht eine größere Luftzirkulation zur Belüftung und reduziert die Feuchtigkeit.
  • Pfosten mit einem Durchmesser von 1" (25 mm), die in Mitten von 1" (25 mm) gerillt sind, ermöglichen die Anpassung der oberen Ablage und des 3-seitigen Rahmens.
  • 3-seitiger Kanalrahmen ausgelegt für maximale Gewichtsbelastung.
  • Das Oberteil besteht aus einem vierseitigen Rahmen mit Mittelstützen für zusätzliche Festigkeit.
  • Staugestelle und Stauablagen verfügen über eine abnehmbare Drahtmatte mit einem Durchmesser von 5/16 Zoll (8 mm), die zusätzlichen Halt bietet und die Lagerung kleinerer Gegenstände ermöglicht.
  • Die Plattform verfügt über einen Drahtboden mit patentiertem Quad-Truss®-Design (Patent Nr. 5.390.803).

LIFESTOR® Staugestelle
  • Edelstahlbeine mit 1-5/8" (41 mm) Durchmesser.
  • Kreuzverstrebungen aus Edelstahl mit 1-1/4" (32 mm) Durchmesser an allen vier Seiten.
  • Abnehmbare Regalplatten aus spritzgegossenem, hochfestem Polymer mit antimikrobiellem MICROGARD®-Schutz.
  • 14" (356mm) Höhe.

MICROGARD® (für LIFESTOR® Stauständer):
  • MICROGARD® ist ein antimikrobielles Mittel, das einen eingebauten Schutz enthält, um das Wachstum einer breiten Palette von Bakterien, Schimmel und Moder auf der Oberfläche der Regale zu hemmen, die Flecken, Gerüche und Zersetzung verursachen.
  • MICROGARD® kombiniert anorganische antimikrobielle Silberionen mit einem patentierten Abgabesystem. Das patentierte Abgabesystem löst die Freisetzung von Silberionen aus, die auf drei Arten mit Bakterien reagieren: 1) erstickt die Zelle; 2) stoppt das Zellreproduktionssystem; 3) stoppt das Wachstum der Zelle.
  • MICROGARD® ist eine zweite Verteidigungslinie. Reinigen Sie dieses Produkt gemäß guter Hygienepraxis nach jedem Gebrauch gründlich. Der Schutz wird nicht ausgewaschen, während organische Bakterizide dies können. Hinweis: MICROGARD® schützt Benutzer oder andere nicht vor Bakterien, Viren, Keimen oder anderen Krankheitserregern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_13
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit