Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Series

Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
  • Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
  • Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
  • 1-1/2" (38 mm) Durchmesser, 180° gerollte Kanten an Vorder- und Rückseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
  • 14 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Querverstrebung – 1-1/4" (38 mm) Durchmesser
  • Schwerer Edelstahl.
  • Aluminiumgussteile verbinden Querstreben, Beine und hintere Strebe. Beine – Durchmesser 1-5/8" (41 mm).
  • 24" bis 36" (610 bis 914 mm) breite Einheiten, die 96" (2438 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen oder mehr geliefert. 48" (1219 mm) breite Einheiten, die 72" (1829 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen geliefert oder mehr.
  • Schwerer Edelstahl.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.

Optionen / Zubehör
  • Schublade
  • Sperren
  • Rollen
  • Geschossfüße aus Edelstahl
  • Überregale
  • Duplex-Steckdosen
  • Topfregal
  • Waschbecken
  • Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_43c
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit