Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

Google-Übersetzung,
Arbeitsplatten-Einbauspülen mit Selbstspülrand-Design*
Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale:
  • Waschbecken können oben oder unten auf der Arbeitsplatte montiert werden. Bestellen Sie für die untere Montage Kit Nr. 362188 (siehe Rückseite).
  • Gewölbte Schalen aus dickwandigem Edelstahl der Serie 304 mit großem Radius.
  • Alle Spülen verfügen über ein Ablaufloch mit einem Durchmesser von 3-1/2" (89 mm) in der Mitte des Beckens.
  • Die Krümelbecher-Siebbaugruppe verfügt über einen oberen Flansch mit einem Durchmesser von 4-1/2" (114 mm) und einen NPS-Auslass mit einem Durchmesser von 1-1/2" (38 mm).
  • Alle Spülen verfügen über einen bodenmontierten Wasserhahn in 4" (102 mm)** Mitten; Spülen mit einem Abteil mit 10" x 14" (254 x 356) und 14" x 16" (356 x 406 mm) Becken beinhalten einen Wasserhahn mit Schwanenhalsauslauf.
  • Selbst rimmen.
  • Tiefgezogen.
  • 18 oder 20 Gauge*** Industrietaugliche Konstruktion und Qualität.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg20_39-1
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit