Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale\

  • 14 oder 16 Gauge Edelstahl.
  • 30˝ x 124˝ (762 x 3150 mm) Tische.
  • 1-1/2" (38 mm) erhöhter Rollrand vorne und an den Enden.
  • 8˝ (203 mm) hoher Spritzschutz.
  • 20-1/2˝ (521 mm) Öffnung zur Aufnahme einer Spülmaschine.
  • Galvanisierte Beine mit einem Durchmesser von 41 mm (1-5/8˝) und geschweißten Querverstrebungen von vorne nach hinten mit einem Durchmesser von 25 mm (1˝).
  • Einstellbare, nicht abfärbende Kugelfüße mit einer Einstellung von bis zu 25 mm (1˝).
  • Ein 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127 mm) Vorspülbecken.
  • Drei 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406 mm) gewölbte Eckspülbecken.
  • Alle Spec-Master® 14/304 Geschirrtische werden standardmäßig mit kreuzverstrebten Beinen und Zwickeln aus Edelstahl geliefert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg50_11
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeSoiled Dishtables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA