Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Stainless Steel Tables

Wall Mounted Stainless Steel Tables

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Bietet Platz für kleine Rollschränke, die ein- und ausgefahren werden können.
  • Erhältlich mit flacher Oberseite, 11/2? (38mm) Heckaufschwung oder 41/2? (114 mm) Spritzschutz hinten.
  • Tischplatte in 16- oder 14-Gauge-Edelstahl der Serie 304 erhältlich.
  • Tische mit flachen Tischplatten sind wahlweise mit gerollter Vorderkante mit um 90° nach unten gedrehten Seiten und Rückseite oder mit Box-Marine-Gegenkante an allen vier Seiten erhältlich.
  • 14-Gauge-Klammern mit Loch für elektrische Kabelführung.
  • Wandmontage für Umgebungen mit häufigem Abspritzen.
  • 200 lb. Gewichtskapazität.
  • Zu den verfügbaren Optionen gehören integrierte Spülbecken, Schubladen, Endspritzer und Latex-Schalldämpfung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg81_07
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA