Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Verlängern Sie die Laufzeit von USV-Systemen der SV-Serie Das externe Backup-Batteriepaket BP240V370 von Tripp Lite verlängert die Laufzeit von USV-Systemen der SV-Serie. Es besteht aus einem Batterieschrank und verschlossenen Blei-Säure-Batterien. Zur Verlängerung der Laufzeit können bis zu drei externe Akkuschränke parallel geschaltet werden. Profitieren Sie von der Kompatibilität mit USV-Systemen der SV-Serie Das externe USV-Batteriepaket BP240V370 verwendet eine +/- 120-V-DC-Konfiguration und muss fest mit einer kompatiblen USV verdrahtet werden. Leistungsschalter bieten Überstromschutz. Der BP240V370 ist mit Tripp Lite USV-Modellen kompatibel, die mit SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 und SV140 beginnen. Bewahren Sie ein einheitliches Erscheinungsbild in Netzwerkumgebungen Der aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigte Batterieschrank ist so konzipiert, dass er zu den USV-Systemen der SV-Serie passt, um ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrem Serverraum oder Rechenzentrum zu gewährleisten. Die Schranktür ist abschließbar, um den Zugang zu den Batterien zu kontrollieren. Auf der Oberseite des Schranks befinden sich Aussparungen für Kabelkanäle für vom Benutzer bereitgestellte Stromausgangskabel. Vordere und hintere Belüftungsöffnungen ermöglichen den freien Austritt warmer Luft aus dem Gehäuse, und ein angemessener Abstand sorgt für Belüftung zwischen den einzelnen Batterien. Einhaltung der TAA-Anforderungen Der BP240V370 entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für GSA-Schedule-Käufe. Einjährige Garantie Für den BP240V370 gilt eine einjährige eingeschränkte Garantie, die Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.12 x 8.12 x 15.50

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.94 x 25.47 x 43.3

      Unit Weight (lbs.) 3218

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Expandable Battery Runtime Multiple battery packs can be daisy-chained to the UPS for extended runtime

      DC System Voltage (VDC) +/- 120VDC

      UPS Connection Hardwire (contractor supplies wiring - see Owner's Manual for requirements and installation information)

      Expandable Runtime Yes

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBP240V370
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.94
    • Breite (Inches)25.47
    • Tiefe (Inches)43.3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3218
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit