Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
    Eaton

    5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    Google-Übersetzung,
    Die einphasig geschaltete PDU PDUMV30HVNETLX mit 5/5,8 kW bietet erweiterte Netzwerksteuerung und Fernüberwachung der Stromversorgung mit der Möglichkeit, die Stromversorgung jeder Steckdose ein- und auszuschalten, neu zu starten oder zu sperren. Es wird für alle IT- oder Industrieanwendungen empfohlen und verfügt über 24 geschaltete Steckdosen (20 C13 und 4 C19) mit mitgelieferten Plug-Lock-Einsatzhülsen, um zu verhindern, dass Kabel versehentlich getrennt werden. LEDs zeigen den Ein/Aus-Stromstatus jeder Steckdose an. Ein 10-Fuß-Kabel mit NEMA L6-30P-Stecker verbindet die PDU mit einer kompatiblen Wechselstromquelle, einem Generator oder einer geschützten USV. Die integrierte Java-freie HTML5-basierte LX-Plattform-Netzwerkschnittstelle ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die PDU-Statusüberwachung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Es unterstützt 10/100 Mbps Auto-Sensing für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Optionale EnviroSense2-Module (separat erhältlich) bieten eine Vielzahl von Umgebungsüberwachungsfunktionen. Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP und NTP. Mit einem digitalen Amperemeter können Sie die Last jeder Bank in Echtzeit überwachen, um sicherzustellen, dass sie deutlich unter der maximalen Kapazität bleibt, ohne dass die Gefahr einer Überlastung besteht. Die PDU wird mit den mitgelieferten werkzeuglosen Montageknöpfen oder den mitgelieferten Rack-Montagehalterungen in 0 HE Platz in 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard montiert. Verwenden Sie das mitgelieferte PDUMVROTATEBRKT-Kit, um das Gerät so zu installieren, dass die Ausgänge für einen besseren Luftstrom oder Gerätezugang nach hinten zeigen.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.00 x 6.20 x 73.00

      Shipping Weight (lbs.) 15.60

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.19 x 2.65

      Unit Weight (lbs.) 11.5

      Form Factors Supported 0U vertical rackmount. Includes mounting brackets. Supports toolless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPDUMV30HVNETLX
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppePDU's
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)70
    • Breite (Inches)2.19
    • Tiefe (Inches)2.65
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit