Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model EVM-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVM-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Trinkwasserversorgung ②Warmwasserversorgung ③Für Anlagen zur Reinwasserproduktion usw. ■Eigenschaften ①Höhere Korrosionsbeständigkeit für medienberührte Teile. Verwendung von SUS316. Entspricht außerdem dem „Leaching Performance Standard for Water Supply Equipment“ des City Water Act. ②Alle Modelle verwenden eine Patronen-Gleitringdichtung, sodass die Wellendichtung gewartet werden kann, ohne den Pumpenabschnitt zu zerlegen. ③Distanzkupplung ermöglicht die Wartung der Wellendichtung ohne Ausbau des Motors. ④Da sie vertikal ist, beträgt die Installationsfläche etwa 1/5 der einer horizontalen mehrstufigen Pumpe. ⑤Die Pumpe kann zerlegt und zusammengebaut werden, ohne die Saug- und Druckleitungen zu trennen. ⑥Der Inline-Typ erleichtert die Rohrleitungsinstallation.
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Diameter 100:-4.5m

    Diameter 125:-1m

    (60Hz) Diameter 100:-4m

    Diameter 125: For pouring only

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    JIS20K equivalent

    [Material]

    Casing: SUS304 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS431

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: Diameter 100 Carbon fiber + POB+PTFE

    : Aperture 125 PTFE

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    Installation location: indoors and outdoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-evm-r
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan