Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Allgemeine Wasserversorgung ②Kalt-/Warmwasserzirkulation ③Industriewasser ④Bewässerung ■Funktionen ①Wir haben eine Reihe von 2-poligen Produkten entwickelt, um kleine Größe und geringes Gewicht zu erzielen. ②Die Bombeneffizienz wurde durch die Verwendung eines Laufrads und Gehäuses, die unsere eigene Analysetechnologie verwenden, drastisch verbessert. ③Die Standardspezifikationen (Wasservolumenbereich, Flüssigkeitstemperatur und maximaler Betriebsdruck) sind breiter als bei herkömmlichen Modellen, und Spezifikationen für hohe Eindrücke (Sonderspezifikationen) sind ebenfalls verfügbar. ④Eine Back-Pull-Out-Struktur (BPO), die eine Demontage und Inspektion ohne Entfernen von Saug- und Druckrohren sowie Wärme- und Kälteisolierung ermöglicht. ⑤Da sich der Druckverlust über der Mitte des Gehäuses befindet und das Gehäuse Beine hat, ist die Struktur widerstandsfähig gegen Rohrleitungslasten. ⑥An den freiliegenden Teilen des rotierenden Körpers sind abgedichtete Kupplungsschutzvorrichtungen und -protektoren angebracht, um die Sicherheit zu erhöhen.
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    2 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 100X80 is-5m

    [Max. working pressure]

    0.98MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304(32X32FS2F, 2G, 40X32FS2G, 50X40FS2G, 2H, 65X50FS2G, 2H, 2J)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400:45kW

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-fs_2poles
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeSingle-stage end suction pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit