Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model FS_4Poles_Single-stage end suction pump

model FS_4Poles_Single-stage end suction pump

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Allgemeine Wasserversorgung ②Kalt-/Warmwasserzirkulation ③Industriewasser ④Bewässerung ■Funktionen ①Wir haben eine Reihe von 4-poligen Produkten entwickelt, um kleine Größe und geringes Gewicht zu erzielen. ②Die Bombeneffizienz wurde durch die Verwendung eines Laufrads und Gehäuses, die unsere eigene Analysetechnologie verwenden, drastisch verbessert. ③Die Standardspezifikationen (Wasservolumenbereich, Flüssigkeitstemperatur und maximaler Betriebsdruck) sind breiter als bei herkömmlichen Modellen, und Spezifikationen für hohe Einrückungen (Sonderspezifikationen) sind ebenfalls verfügbar. ④Eine Back-Pull-Out-Struktur (BPO), die eine Demontage und Inspektion ohne Entfernen von Saug- und Druckrohren sowie Wärme- und Kälteisolierung ermöglicht. ⑤Da sich der Druckverlust über der Mitte des Gehäuses befindet und das Gehäuse Beine hat, ist die Struktur widerstandsfähig gegen Rohrleitungslasten. ⑥An den freiliegenden Teilen des rotierenden Körpers sind abgedichtete Kupplungsschutzvorrichtungen und -protektoren angebracht, um die Sicherheit zu erhöhen.
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    4 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    -6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 200X200 is-5m.

    ※The aperture 200X150 is-3.5m.

    ※The bore 250X200 is only for indentation.)

    [Max. working pressure]

    Port size 100X80 or less: 0.98MPa

    Diameter 125X100 or more: 1.37MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    Flange :JIS10K (standard)

    [Material]

    •Casing: FC200 (bore size 100X80 or less)

    : FC250 (bore size 125X100 or larger)

    Impeller :FC200 (models not listed below)

    : SUS304 (aperture 40X32, 50X40)

    : SCS13 (aperture 65X50, 80X65)

    : FC150 (aperture 100X80)

    :FCD400(125X100FS4L、150X125FS4L、4 N)

    (200X150FS4L、4 N、250X200)

    Spindle: SUS304 (bore size 80X65 or less)

    : SUS403 (aperture 100X80)

    : SUS420J2 (bore size 125X100 or larger)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 4-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400V:45kW~132kW

    (Please contact us for 160W or higher)

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-fs_4poles
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeSingle-stage end suction pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit