Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Allgemeine Wasserversorgung ②Kalt-/Warmwasserzirkulation ③Industriewasser ④Bewässerung ■Funktionen ①Kompakt, da der Motor vom Direktantriebstyp ist. ②Die Außenmaße des effizienten IE3-Induktionsmotors (JIS C 4213) sind dieselben wie die des Permanentmagnetmotors (PM-Motor) und des Wechselrichters (eingebaut), was niedrige Anschaffungskosten sowie Energie- und Platzersparnis bedeutet. [Energieeinsparung] ・Verwenden Sie einen PM-Motor mit 3000/3600 min-1 (2 Nennwerte), der hocheffizient ist und IE5 entspricht. Standard: IEC TS 60034-30-2 (Motor mit variabler Drehzahl) ・Eingebauter Wechselrichter ermöglicht einfache Anpassung an die für den Standort geeignete Drehzahl. Große Energieeinsparungen werden durch Reduzierung der Leistungsmarge erzielt, die bei der Pumpenauswahl unvermeidlich ist. [Platzsparend, niedrige Anschaffungskosten] ・Keine Installationskosten für Wechselrichterplatine erforderlich ・Kein Platz für Peripheriegeräte erforderlich (mit eingebautem Gleichstromreaktor und Rauschfilter, zusätzlich zu Wechselrichtern) [Arbeitsersparnis] Zusätzlich zur manuellen Einstellung ist die Steuerung von Auslassdruck, geschätztem Enddruck, Durchflussrate, Temperatur usw. möglich. [Kompatibilität] ・Äußere Abmessungen entsprechen denen eines Induktionsmotors ・Einfacher Austausch mit derselben Anordnung und denselben Einbaumaßen und gleichwertiger Leistung wie vorhandene Pumpen. [Bedienbarkeit] Die folgenden Vorgänge können durch Kommunikation mit einer dedizierten Anwendung ausgeführt werden. ・Betrieb EIN/AUS ・Frequenzeinstellung (Drehzahl) ・Beschleunigungszeit, Startfrequenzeinstellung usw. (Parameter sind für jedes Modell bereits eingestellt und eine komplizierte Ersteinstellung ist nicht erforderlich.)
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller: SUS304 (the following models)

    ・32×32FSFDV、FSGDV

    ・40×32FSFDV、FSGDV

    ・50×40FSFDV、FSGDV、FSHDV

    ・65×50FSGDV、FSHDV

    : SCS13 (other models)

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-fsdv
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan