Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Kalt-/Warmwasserzirkulation ②Für verschiedene Maschinensätze ③Allgemeine Wasserversorgung ■Funktionen ①Kompakter und leichter Inline-Typ ermöglicht Montage in der Mitte der Rohrleitung, wodurch Installationsraum gespart wird ②Die Bombe kann mit der Rohrleitung im Ist-Zustand zerlegt und überprüft werden. ③Die Außenmaße des effizienten IE3-Induktionsmotors (JIS C 4213) sind dieselben wie die des Permanentmagnetmotors (PM-Motor) und des Wechselrichters (eingebaut), was niedrige Anschaffungskosten sowie Energie- und Platzersparnis bietet. [Energieeinsparung] ・Verwenden Sie einen PM-Motor mit 3000/3600 min-1 (2 Nennwerte), der hocheffizient ist und IE5 entspricht. Standard: IEC TS 60034-30-2 (Motor mit variabler Drehzahl) ・Eingebauter Wechselrichter ermöglicht einfache Anpassung an die für den Standort geeignete Drehzahl. Durch die Reduzierung der Leistungsmarge, die bei der Pumpenauswahl unvermeidlich ist, werden große Energieeinsparungen erzielt. [Platzsparend, niedrige Anschaffungskosten] ・Keine Installationskosten für Wechselrichterplatine erforderlich ・Kein Platz für Peripheriegeräte erforderlich (mit eingebautem Gleichstromreaktor und Rauschfilter, zusätzlich zu Wechselrichtern) [Arbeitsersparnis] Zusätzlich zur manuellen Einstellung ist die Steuerung von Auslassdruck, geschätztem Enddruck, Durchflussrate, Temperatur usw. möglich. [Kompatibilität] ・Äußere Abmessungen entsprechen denen eines Induktionsmotors ・Einfacher Austausch mit derselben Anordnung und denselben Einbaumaßen und gleichwertiger Leistung wie vorhandene Pumpen. [Bedienbarkeit] Die folgenden Vorgänge können durch Kommunikation mit einer dedizierten Anwendung ausgeführt werden. ・Betrieb EIN/AUS ・Frequenzeinstellung (Drehzahl) ・Beschleunigungszeit, Startfrequenzeinstellung usw. (Parameter sind für jedes Modell bereits eingestellt und eine komplizierte Ersteinstellung ist nicht erforderlich.)
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    (Diameter 80 is 50Hz:-5.5m. 60Hz:-3.5m)

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304 following models

    ・Caliber 32, 40

    ・Diameter 50:0.75kW or more (50Hz), 1.5kW or more (60Hz)

    ・Diameter 65:3.7kW or more (50Hz), 5.5kW or more (60Hz)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-lpdv
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit